Product  PFKS3-1.5

Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6935759
    • robuuste en geconfectioneerde connector
    • beschermingsgraad IP67
    • 3-polig
    • met 1,5m draad
    • ook leverbaar met andere draadlengtes
    • Litzedraadlengte: 1,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392654
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 27  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M8 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 3
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M8 × 0,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 1.5 m
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top