Product  EC-FKD4-1.5/20

Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6935762
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Frontmontage
    • aansluiting via draden
    • 4-polig
    • Litzedraadlengte: 1,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392432
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CN
Gewicht 69  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M20 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 1.5 m
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top