Product  EC-FKFD4.5-3/16

Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6935771
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Achterwandmontage
    • aansluiting via draden
    • 5-polig
    • Litzedraadlengte: 3 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392494
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CN
Gewicht 110  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype achterwandmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 3 m
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top