Product  EC-FKFD8-3/16

Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6935772
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Achterwandmontage
    • aansluiting via draden
    • 8-polig
    • Litzedraadlengte: 3 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392500
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 127  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype achterwandmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabellengte 3 m
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top