Product MW30
Montagetoebehoren
Bevestigingsbeugel
Bestelnummer: 6945005- bevestigingsbeugel voor schroefdraadsensoren van de bouwvorm M30 x1,5
- roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)

Algemene gegevens
EAN | 4047101246582 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 69 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Klemstuk |
Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
Bouwgrootte | 44.5 x 57.2 x 63.5 mm |
Diameter behuizing | Ø 30 mm |
Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |