Product  MW-Q14/Q20

Montagetoebehoren

Bevestigingsbeugel

Bestelnummer: 6945006
    • Bevestigingsbeugel
    • Roestvast staal: VA 1.4301
#

Algemene gegevens

EAN 4047101113167
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 35  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Rechthoekige sensoren
Bouwgrootte 69.5 x 59.5 x 14 mm
Materiaal behuizing metaal, 1.4301 (AISI 304)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top