Product  MW08

Montagetoebehoren

Bevestigingsbeugel

Bestelnummer: 6945008
    • bevestigingsbeugel voor schroefdraadsensoren van de bouwvorm M8 x 1
    • roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246599
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 28.7 x 31.8 x 25.4 mm
Diameter behuizing Ø  8  mm
Materiaal behuizing metaal, 1.4301 (AISI 304)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top