Product  QM-08

Montagetoebehoren

Snelmontagebeugel

Bestelnummer: 6945100
    • bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
    • materiaal: messing verchroomd
    • externe schroefdraad M12 x1
    • reducering van de schakelafstand niet uitgesloten
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246605
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 74122000000
Land van herkomst HU
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Type toebehoren Snelmontagebeugel
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 33 mm
Diameter behuizing Ø  8  mm
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top