Product  QM-12

Montagetoebehoren

Snelmontagebeugel

Bestelnummer: 6945101
    • bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
    • materiaal: messing verchroomd
    • externe schroefdraad M16 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246612
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 74122000000
Land van herkomst HU
Gewicht 48  g

Technische gegevens

Type toebehoren Snelmontagebeugel
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 34 mm
Diameter behuizing Ø  12  mm
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top