Product QM-30
Montagetoebehoren
Snelmontagebeugel
Bestelnummer: 6945103- bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
- materiaal: messing verchroomd
- externe schroefdraad M36 x 1,5

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246636 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 74122000000 | 
| Land van herkomst | HU | 
| Gewicht | 144 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Snelmontagebeugel | 
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen | 
| Bouwgrootte | 35 mm | 
| Diameter behuizing | Ø 30 mm | 
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |