Product  BS 18

Montagetoebehoren

Bevestigingsklem

Bestelnummer: 69471
    • bevestigingsbeugel M18 x 1
    • kunststof: PA6
#

Algemene gegevens

EAN 4047101001211
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 29  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 40 mm
Diameter behuizing Ø  18  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PA6

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top