Product  BST-18B

Montagetoebehoren

Montageklem voor M18-uitvoering

Bestelnummer: 6947214
    • Met vaste aanslag
    • Kunststof PA6
#

Algemene gegevens

EAN 4047101248357
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 30 x 40 x 24 mm
Diameter behuizing Ø  18  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PA6, zwart

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top