Product  BST-30N

Montageaccessoires voor inductieve sensoren

Montageklem voor M30-uitvoering

Bestelnummer: 6947217
    • Zonder vaste aanslag
    • Kunststof PA6
#

Algemene gegevens

EAN 4047101248388
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 39  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 30 x 54 x 36 mm
Diameter behuizing Ø  30  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PA6, zwart

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top