Product  MBS40

Montageaccessoires voor inductieve sensoren

Montageklem

Bestelnummer: 69477
    • Voor gladde cilinder Ø 4 mm
    • Geanodiseerd aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101161182
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 21  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 15 x 20 x 12 mm
Diameter behuizing Ø  4  mm
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top