Product  ASB-3

Montagetoebehoren

Montageband

voor ronde cilinders

Bestelnummer: 6965103
    • Montagetape voor bevestiging van BIM-UNT in combinatie met KLDT-UNT2 en BIM-UNR in combinatie met KLR2-UNR op ronde cilinders
    • Ook geschikt voor model BIM-PSM
    • Voor een cilinderdiameter van 18 - 29 mm
    • Materiaal: Roestvast staal
    • Breedte: 5mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101519525
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 4  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montageband
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 18...29 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm ronde cilinder
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)

Select Country

Turck worldwide

to top