Product  TB3-CP80

Toebehoren

Testapparaat

Bestelnummer: 6967112
    • universeel testapparaat voor verschillende sensoren
    • 2-draads DC-sensoren
    • 3- en 4-draads DC-sensoren (NPN / PNP)
    • NAMUR-sensoren volgens EN 60947-5-6
    • functiecontrole zonder demontage van de sensor
    • gebruiksvriendelijke bedienings- en weergave-elementen
    • werking met 2 batterijen type E-block 9V
#

Algemene gegevens

EAN 4047101206845
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 356  g

Technische gegevens

Type toebehoren Testbox
Voor gebruik met Inductieve sensoren
Bouwgrootte 80 x 80 x 40.5 mm
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0

Select Country

Turck worldwide

to top