Product TX1-Q20L60
Toebehoren
Teach-adapter
Bestelnummer: 6967114- teachadapter
- voor het programmeren van het meetbereik van inductieve lineaire wegopnemers Li-Q25L en Li-Q17L alsook van inductieve hoeksensoren Ri-QR14.
Algemene gegevens
EAN | 4047101228106 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
Goederencode | 90318080000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Teach-adapter |
Voor gebruik met | Encoders Lineaire positiesensoren Inclinosensoren Ultrasoonsensoren Hoeksensoren |
Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm |