Product TX2-Q20L60
Toebehoren
Teach-adapter
Bestelnummer: 6967117- teachadapter
- Voor de programmering van inductieve encoders met SSI-interface resp. incrementeeluitgang

Algemene gegevens
| EAN | 4047101283426 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 90319000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 86 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Teach-adapter |
| Voor gebruik met | Encoders Hoeksensoren |
| Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm |