Product KLZCD2-UNT
Montagetoebehoren
Klemstuk
Voor CleanDesign-cilinders
Bestelnummer: 6970418- Montage van magneetveldsensoren voor T-groef op CleanDesign-cilinders
- Kunststof: Polyfenyleensulfide (PFS)
- Schroef van roestvast staal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101326635 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 9 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | CleanDesign-cilinder |
| Bouwgrootte | 26.5 x 13.6 x 13.5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PPS |