Product KLRC-UNT1
Montagetoebehoren
Klemstuk
Voor montage van UNT-magneetveldsensoren
Bestelnummer: 6970626- Montage op ronde cilinders
- Cilinderdiameter: 8…25 mm
- Materiaal: PA 6I/6T / argentaan
- Brandclassificatie volgens UL94 ‐ V2

Algemene gegevens
EAN | 4047101209648 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 39269097900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 15 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Klemstuk |
Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 8...25 mm |
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | Ronde cilinder; trekstangcilinder |
Bouwgrootte | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
Materiaal behuizing | Metaal/kunststof, PA 6I/6T / argentaan |