Product KLI1
Montagetoebehoren
Klemstuk
Voor trekstangcilinder
Bestelnummer: 69710- Montage op trekstangcilinders
- Cilinderdiameter: 32…100 mm
- Materiaal: Spuitgegoten zink

Algemene gegevens
| EAN | 4047101000191 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 79070000900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 27 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 32...100 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | trekstangcilinder |
| Bouwgrootte | 30 x 25.5 x 12 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, GD-Zn |