Product  KLI3

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor trekstangcilinder

Bestelnummer: 69712
    • Montage op trekstangcilinders
    • Cilinderdiameter: 63…160 mm
    • Materiaal: Spuitgegoten zink
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000290
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 79070000900
Land van herkomst DE
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 63...160 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm trekstangcilinder
Bouwgrootte 41 x 27 x 12 mm
Materiaal behuizing metaal, GD-Zn

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top