Product  KLI6Z

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor trekstangcilinder

Bestelnummer: 6971806
    • Montage op trekstangcilinders
    • Cilinderdiameter: 50…125 mm
    • Materiaal: Aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101114669
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 60  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 50...125 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm trekstangcilinder
Bouwgrootte 44.5 x 30 mm
Materiaal behuizing metaal, AL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top