Product RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
RFID-kabel Economy-uitvoering
Aansluitkabel
Bestelnummer: 7030331- 4‐polig, AWG 24 / AWG 22
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: zwart
- Halogeen- en LABS-vrij
- Afscherming: aluminiumfolie, vertind koperdraad
- Manteldiameter: 6,9 mm
- Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, flexibel
- Kabel UL-stijl 20549
- M12-connector, recht, A-gecodeerd
- M12-contraconnector, recht, A-gecodeerd
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047106167417 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 151 g |
Technische gegevens
| Toepassing | RFID |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 6.9 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Zwart |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |
| Certificaten | kabel UL style 20549 |