Product  TH-Q51T-HT

toebehoren

Montagebeugel

Bestelnummer: 7030540
    • Bevestiging met M5-schroefdraadhuls voor schroefbevestiging van tagbouwvorm Q51
    • Het gebruik van de veiligheidspen 4,5 mm biedt een bescherming tegen het overdraaien van de beugel resp. van de tag
    • Geschikt voor montage op metaal
    • Geschikt voor herhaaldelijk gebruik bij hoge temperaturen
    • Alleen geschikt voor eenmalige montage (inklikken van de tag in de beugel)
    • Door de beugel te gebruiken ontstaat een afstand van metaal tot de tag van 12 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101286694
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 39269097900
Land van herkomst CN
Gewicht 27  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Tags
Bouwgrootte 55.5 x 55.5 x 22 mm

Select Country

Turck worldwide

to top