Product IM31-11EX-I
analoogsignaalscheider
1-kanalig
Bestelnummer: 7506320- transmissie van genormaliseerde analoge signalen uit het Ex-bereik naar het niet Ex-bereik
- ingangskring: 0/2…10 V of 0/4…20 mA
- uitgangskring: 0/4…20 mA
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Kosha
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
EAN | 4047101116885 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- meetomvormer (universeel-) |
Goederencode | 85437090990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 146 g |
Technische gegevens
Signaaltype | Analoge ingang |
Apparaattype | Analoogsignaalscheider (ingang veldzijde) |
Ex-uitvoering | ja |
Certificaten | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI |
Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
Kanalenaantal | 1 |
Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
Beschermingsgraad | IP20 |
Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
TÜV 04 ATEX 2679 | 961 KB |
TÜV 06 ATEX 553387 X | 794 KB |
FM/CSA - IS-1.114 | 190 KB |
IECEx - TUN 06.0011X | 1265 KB |
KOSHA 14-AV4BO-0477X | 357 KB |
UL 61010 | 373 KB |
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |