Product  IM34-14EX-CDRI

temperatuur-meetversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7506634
    • Instelbaar via PC (FDT/DTM), drukknop aan voorzijde of HART
    • Ringgeheugen voor 8000 meetwaarden
    • Displayweergave
    • Ingang voor Pt100/Ni100-weerstanden, variabele weerstanden, thermo-elementen en millivoltsignalen
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, Kosha
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101117424
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 248  g

Technische gegevens

Signaaltype Temperatuuringang
Apparaattype temperatuurmeetversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, cFMus, TIIS
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

7504031
7525111

Aansluittoebehoren

7541214

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top