Product IOL-COM/3M
IO-Link-communicatiekabel
Verlengkabel
Bestelnummer: 7525110- IO-Link communicatiekabel
- voor de aansluiting van IO-Link apparaten
- apparaat via 3,5 mm klinkstekker
- master via M12 x 1 connector
- kabellengte 3 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047106147075 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 98 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, Recht |
| Aantal polen | 1 |
| Greep | Kunststof, PVC, Zwart |
| Kabeldiameter | Ø 4.3 mm |
| Kabellengte | 3.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Zwart |
| Aantal geleiders | 3 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Algemene gegevens
| EAN | 4047106147075 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 98 g |