Product IM1-451EX-T
scheidingsschakelversterker
4-kanalig
Bestelnummer: 7541189- vijf transistoruitgangen, kortsluitvast, potentiaalvrij en ompoolbeveiligd
- werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
- bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
- gemeenschappelijke alarmuitgang
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU,INMETRO, TIIS, Nepsi
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101119404 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 197 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, INMETRO, TIIS |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 4 |
| Digitale uitgang | Transistoruitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
| TÜV 04 ATEX 2604 | 820 KB |
| TÜV 06 ATEX 552967 X | 1746 KB |
| FM/CSA - IS-1.101 | 226 KB |
| IECEx - TUN 06.0007X | 125 KB |
| UL - IS-1.301 | 167 KB |
| KOSHA 22-AV4BO-0458X. | 453 KB |
FM-certificaat
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 5-polige blauwe klemmen en 2 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7504031 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |
Aansluittoebehoren
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Schroefklemmen voor IM-modules (niet-Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541214 |