Product IM1-451-R
scheidingsschakelversterker
4-kanalig
Bestelnummer: 7541190- vijf relaisuitgangen (N.O.)
- werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
- bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
- gemeenschappelijke alarmuitgang
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- TR CU

Algemene gegevens
| EAN | 4047101119411 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 214 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | TR CU |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 4 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules (niet- Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541219 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |
Aansluittoebehoren
|
IM-SC-5X4BK
Schroefklemmen voor IM-modules (niet-Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541217 |