Product IM1-22EX-R
scheidingsschakelversterker
2-kanalig
Bestelnummer: 7541231- twee relaisuitgangen (N.O.)
- werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
- bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
- SIL 2
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101119688 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 166 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
| TÜV 04 ATEX 2553 | 231 KB |
| TÜV 06 ATEX 552968 X | 2656 KB |
| FM/CSA - IS-1.101 | 226 KB |
| IECEx - TUN 06.0006X | 234 KB |
| UL - IS-1.301 | 167 KB |
| KOSHA 13-AV4BO-0627X | 310 KB |
| UL 61010 | 373 KB |
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
SIL-verklaring
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |