Product  IM1-231EX-R

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7541239
    • twee relaisuitgangen (omschakelcontact)
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
    • gemeenschappelijke alarmuitgang
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, Nepsi
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101207101
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 217  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

7504031
0912101

Aansluittoebehoren

7541214

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top