Product IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V
Schakelkastbewaker
Interne en externe sensoren
Bestelnummer: 7570100- twee potentiaalvrije contacten
- temperatuurdetectie
- vochtdetectie
- detectie van de afstand tot de schakelkastdeur
- IO-Link parametreerbaar
- verbinding van twee apparaten via Can-bus
- Galvanische scheiding van de uitgangen (A1/A2)
- Afneembare schroefklemmen
Algemene gegevens
EAN | 4047101416350 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
Goederencode | 84702900000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 165 g |
Technische gegevens
Apparaattype | Schakelkastbewaker |
Ex-uitvoering | neen |
Nominale spanning | 24 VDC |
Digitale uitgang | Transistoruitgang |
Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
Beschermingsgraad | IP20 |
Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiesoftware
IODD-IM12-CCM03… | 140 KB |
IODD-configurator | 33194 KB |
PACTware | 50020 KB |
DTM voor IM12-CCM-apparaten | 19856 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Handboek
Handleiding
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |