Product  IMX12-DI01-2S-2T-PR/24VDC

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7580021
    • Zwei Transistorausgänge (≤10kHz)
    • Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung
    • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • afneembare schroefklemmen
    • power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101310535
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 164  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Power-Bridge 24 VDC
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Transistoruitgang
Aansluitvariante power-bridge met gezamenlijke foutmelding
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

0912101
7580954
7580955
7580956
7580957

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top