Product IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC
scheidingsschakelversterker
2-kanalig
Bestelnummer: 7580025- Zwei Transistorausgänge (Push Pull)
- Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- afneembare schroefklemmen
- power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101310566 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 161 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | Power-Bridge 24 VDC |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Push-pull-uitgang |
| Aansluitvariante | power-bridge met gezamenlijke foutmelding |
| Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
| TÜV 14 ATEX 147004 X | 435 KB |
| cFMus- 0015X | 644 KB |
| UL - IS-1.315 | 486 KB |
| NEPSI - GYJ15.1216 IMX12-DI | 1088 KB |
| Kosha - 16-AV4BO-0199X | 657 KB |
| Inmetro - TÜV 15.1376 | 2117 KB |
| SIL TÜV-certificaat | 888 KB |
EPLAN Electric P8
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580957 |