Product HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
actuator- en sensorkabel bestand tegen hoge temperaturen
verbindingsleiding
Bestelnummer: 8038668- M12-contraconnector, recht, 4-polig
- M12-stekker, recht, 4-polig
- mantelmateriaal: PTFE
- mantelkleur: wit
- onontvlambaar
- lasvonkenbestendig
- chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- zuren- en logenbestendigheid
- LABS-vrij
- hydrolyse- en microbenbestendig
- koude- en warmteflexibel
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP65
- temperatuurbereik van de kabel: -190°C…260°C
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047106003920 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 102 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, PBT GF, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, PBT GF, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 3.8 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PTFE, Wit |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Bijzondere eigenschappen | Hoge temperatuur, Lasvonkenbestendig |