Product CF-P-3-G1/4-A4
Toebehoren
Klemringkoppeling
voor temperatuursensoren
Bestelnummer: 9910411- Compressieaansluiting voor directe montage van temperatuursensoren in de TP-productserie
- Roestvast staal
- PTFE-klemring
- voor sonde met 3 mm diameter
- procesaansluiting G1/4" externe schroefdraad

Algemene gegevens
| EAN | 4047101544435 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 33 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemringkoppeling |
| Voor gebruik met | Temperatuursensoren |
| Procesaansluiting | G 1/4” buitendraad |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |