Product  TP-206A-CF-H1141-L350

Temperatuurdetectie

sonde

Bestelnummer: 9910609
    • Procesaansluiting met compressieaansluiting of thermowell
    • Type aansluiting: 4-draads aansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101264074
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- temperatuurmeting elektrisch compleet
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 66  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm temperatuursonde
Meetbereik -50…500 °C
Dompeldiepte L 350  mm
Procesaansluiting voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Elektrische uitgang weerstand
Meetelement Pt100
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+120 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515

Select Country

Turck worldwide

to top