Product  TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024

Temperatuurdetectie

met stroomuitgang en een transistorschakeluitgang pnp/npn

Bestelnummer: 9910630
    • miniatuurbouwvorm
    • fabrieksinstelling 0…150 °C
    • Programmeerbaar via IO-Link
    • Analoge uitgang 4…20 mA (2-draads)
    • Schakeluitgang
    • procesaansluiting G1/8" externe schroefdraad
#

Algemene gegevens

EAN 4047101267402
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 26  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm zonder display (sonde geïntegreerd)
Meetbereik -50…110 °C
Dompeldiepte L 24  mm
Procesaansluiting G 1/8” buitendraad
Bedrijfsspanning 8…32 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Meetelement Pt100
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top