Product TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024
Temperatuurdetectie
roestvaststaal transmitter met geïntegreerde sonde
Bestelnummer: 9910652- miniatuurbouwvorm
- fabrieksinstelling 0…150 °C
- Programmeerbaar via IO-Link
- Analoge uitgang 4…20 mA (2-draads)
- Schakeluitgang
- procesaansluiting G1/8“ externe schroefdraad

Algemene gegevens
| EAN | 4047101306248 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-) |
| Goederencode | 90251900900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 45 g |
Technische gegevens
| Detectietype | in contact met het medium |
| Bouwvorm | zonder display (sonde geïntegreerd) |
| Meetbereik | -50…110 °C |
| Dompeldiepte L | 24 mm |
| Procesaansluiting | G 1/8” buitendraad |
| Bedrijfsspanning | 18…32 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Meetelement | Pt100 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE, cULus |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiesoftware
Handboek
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |