Product SMC-325
Accessoires voor magnetisch-veldsensoren
Bevestigingssteun voor SMC-profielcilinders
Voor NST-sensoren
Bestelnummer: A3106- Montage op profielcilinders van SMC
- voor verschillende cilinderdiameters
- Metaal: Aluminium geanodiseerd

Algemene gegevens
| EAN | 4047101452099 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 11.34 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | alle |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | profielcilinder (SMC) |
| Bouwgrootte | 28 x 8 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, geanodiseerd |