Product  RSSW 455-20M

PROFIBUS-kabel

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: U0340-2
    • PROFIBUS-kabel: AWG 22/1
    • Mantelmateriaal: PVC, kleur: violet
    • Manteldiameter: 8,5 mm
    • Open einde
    • M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
    • kabellengte: 20 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101024968
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 1710  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  8.5 mm
Kabellengte 20.0 m
Kabelmantel PVC, Paars
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd

Select Country

Turck worldwide

to top