Product RSFV 48-0.3M/M20/C1117
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
Inbouwflens
Bestelnummer: U5218-144- 7/8" minifast Flanschstecker
- M20 x 1.5 schroefdraad
- flensbehuizing uit roestvaststaal
- 4-polig, draadlengte 0.3 m
- Voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101034936 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 62 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Flensbehuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316), Gepassiveerd |
| Montagetype | frontmontage |
| Schroefdraad | M20 × 1,5 |
| Flensbehuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316), Gepassiveerd |
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-PA |
| Nominale spanning | 600 V |
| Stroombelastbaarheid | 9 A |
| Kabellengte | 0.3 m |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE, RoHS |