Product  RSSW RKSW 458-2M

PROFIBUS-kabel

PUR-kabelmantel

Bestelnummer: U7348-2
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: violet
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • UL-certificaat
    • Beschermingsklasse: IP67
    • Contraconnector, recht M12, omgekeerd gecodeerd
    • M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101037142
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst US
Gewicht 199  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, PUR, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  8.5 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Paars
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top