Product  RKS 843-15M

kabel voor Industrial Ethernet

Aansluitkabel

Bestelnummer: U8624-15
    • Ethernet-kabel: 8-polig, AWG 24<superscript/>, afgeschermd
    • mantelmateriaal: PVC, kleur: groen
    • manteldiameter: 7.3 mm
    • voor permanente installatie
    • UL-certificaat
    • Open einde
    • Contraconnector recht M12, 8-polig
    • kabellengte: 15 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101042467
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 1044  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabeldiameter Ø  7.3 mm
Kabellengte 15.0 m
Kabelmantel PVC, Groen
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top