IO-Link-masters
 
				Met IO-Link-masters kunnen gebruikers meer realtime gegevens van een groter aantal apparaten verzamelen. IO-Link-masters zijn verkrijgbaar in drie verschillende configuraties: modellen met twee poorten (R45), vier poorten more...
Met IO-Link-masters kunnen gebruikers meer realtime gegevens van een groter aantal apparaten verzamelen. IO-Link-masters zijn verkrijgbaar in drie verschillende configuraties: modellen met twee poorten (R45), vier poorten (R90) of acht poorten (R110). Ze dienen elk als gateway voor het aansluiten van IO-Link-apparaten op in de handel verkrijgbare besturingssystemen. De IO-Link-masters verzenden machinegegevens, procesparameters en diagnose-informatie via Modbus RTU, EtherNet/IP of Modbus TCP (afhankelijk van het model). Met deze configuratie kunnen IO-Link-gegevens worden verzonden naar PLC's, HMI's, SCADA's en cloudplatforms. less...