Eenvoudige inbedrijfstelling met slimme functies: de capacitieve sensoren van Turck uit de BC/UC-serie
Capacitieve sensoren van de volgende generatie
11/25 – De capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren conventionele werking met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiebewaking
Met de nieuwe BC/UC-serie breidt Turck zijn assortiment capacitieve sensoren uit om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van flexibiliteit, kostenefficiëntie en digitale integratie. De sensoren met IP67-bescherming vervangen geleidelijk aan bestaande productlijnen en bieden gebruikers kostenvoordelen, met name in toepassingen met grote volumes, dankzij hun platformgebaseerde ontwikkelingsconcept. De digitale potentiometer met een RGB-led biedt technische voordelen door de beproefde schakelpuntaanpassing met een schroevendraaier te combineren met directe visuele feedback over het schakelpunt – zonder de mechanische slijtage of het risico op lekkage van conventionele potentiometers.
Turck zal in eerste instantie sensoren met een diameter van 18 en 30 mm in metalen en kunststof behuizingen aanbieden. Deze laatste kunnen worden gebruikt voor zowel verzonken als niet-verzonken installatie – met slechts één apparaattype. De integratie van IO-Link en Turck's Automation Suite (TAS) maakt eenvoudige parametrering, diagnostiek en inbedrijfstelling mogelijk. Met de TAS “Teach Monitor” kunnen sensoren efficiënt worden ingesteld met behulp van verschillende teach-methoden (bijv. Dynamic Teach) en kunnen parameters worden overgedragen naar andere apparaten – ideaal voor serie-toepassingen.
Naast conventionele objectdetectie zijn de sensoren geschikt voor het detecteren van vaste stoffen zoals granulaten en poeders, evenals vloeistoffen – zelfs bij moeilijke media zoals schuim of aanhechtende stoffen. Andere kenmerken zijn onder meer grotere schakelafstanden, lasergegraveerde behuizingen met QR-code en diverse aansluitmogelijkheden.
Meer informatie
- Productnieuws: Meer informatie over voordelen, industrieën en belangrijke functies
- Databladen: BC/UC Capacitieve sensor serie [ZIP, 2,34 MB]
- Gebruiksaanwijzing: BC/UC Capacitieve sensor serie
- IODD: BC/UC Capacitieve sensor serie [ZIP, 0,50 MB]
- Download tekst en afbeelding: Turck1125.zip [ZIP, 3,25 MB]
Select Country
Turck worldwide

