De gecombineerde MEMS- en gyroscooptechnologie in de inclinosensoren van Turck garandeert betrouwbare meetresultaten

Hoogdynamische inclinosensoren

08/21 – De Turck inclinometers met IO-Link combineren MEMS- en gyroscoopsignalen voor bewegende toepassingen en maken snelle, betrouwbare metingen mogelijk, zelfs wanneer ze onderhevig zijn aan mechanische interferentie

Mülheim, 15 april 2021

In de nieuwe generatie inclinometers heeft Turck accelerometertechnologie (MEMS) gecombineerd met gyroscopetechnologie, zodat schokken en trillingen veel effectiever kunnen worden gemaskeerd dan met conventionele signaalfilters. De B1NF en B2NF een- en twee-assige inclinometers maken zo een tot nu toe ongekende mate van dynamische meting mogelijk die zelfs het gebruik in high-speed regelcircuits op bewegende of vibrerende machines mogelijk maakt. 

De zeer robuuste IP68/69K-sensoren voeren hun signaal uit via IO-Link COM3, de nieuwste en snelste versie van de digitale interface. IO-Link maakt het ook mogelijk om het apparaat eenvoudig aan te passen aan de vereisten van de toepassing, bijvoorbeeld met betrekking tot de nulinstelling. Aanvullende informatie, zoals de bedrijfsuren van de sensor of de omgevingstemperatuur, kan ook worden verstrekt voor toepassingen voor conditiebewaking. 

De "waterpasfunctie" vereenvoudigt de installatie van het apparaat. Het knipperen van een LED wordt hier gebruikt om de horizontale positie van de sensor aan te geven. Dit garandeert dus een foutloze en betrouwbare installatie van de sensor zonder toebehoren voordat deze volledig in de IO-Link master is ingesteld. Door het gebruik van doorschijnend kunststof voor de LED's worden de mogelijke zwakke punten in de behuizing als gevolg van LED-lenzen geëlimineerd. 

De apparaten kunnen ook worden gebruikt voor positioneer- en balanstoepassingen of voor de bewaking van dansersarmen in de textiel- en drukverpakkingsindustrie. Turck brengt in eerste instantie vier varianten op de markt: voor dynamische toepassingen met de B1NF éénassige en B2NF tweeassige inclinometers en de B1N en B2N voor statische toepassingen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven