Storende factoren zoals stof, wind of licht vormen geen probleem voor robuuste vrijstralende LRS radarsensoren voor niveaumeting tot 10 meter

IO-Link radarsensoren voor niveaumeting

17/20 – Turcks nieuwe LRS510-sensorreeks biedt uitgebreide analysefuncties voor uitdagende niveautoepassingen in tanks en silo's

Mülheim, 14 december 2020

De IO-Link-geschikte radarsensoren van de recent ontwikkelde LRS-serie completeren het Turck-portfolio voor niveaumeting in het bereik van 0,35 tot 10 meter. De nieuwe apparaten met beschermingsklasse IP67/69K worden vooral aanbevolen voor niveautoepassingen in de fabrieksautomatisering, waarbij optische of ultrasone sensoren ongeschikt zijn vanwege storende factoren zoals stof, wind of licht. De vrijstralende LRS radarsensoren bieden ook gedetailleerde analysefuncties die voorheen alleen mogelijk waren bij de high-end radarsensoren die in de procesindustrie worden gebruikt. Door het ontbreken van een metalen geleidingssonde kan de sensor gemakkelijk worden gebruikt in hygiënische toepassingen en wordt de inbedrijfstelling vereenvoudigd. 

Het touchpad van de LRS-serie met capacitieve toetsen en een doorzichtige frontkap is gebaseerd op hetzelfde concept als het Fluid 2.0-sensorplatform van Turck en maakt de uitvoer van afstands-, niveau- en volumewaarden mogelijk. De LRS-sensoren zijn verkrijgbaar met twee schakeluitgangen of met een schakel- en een analoge uitgang. Dankzij hun extra IO-Link-interface en intelligente decentrale signaalvoorverwerking leveren alle varianten een grote hoeveelheid extra informatie voor verwerking in conditiebewakingstoepassingen in IIoT: naast signaalsterkte zijn dat bijvoorbeeld temperatuurwaarden, bedrijfsuren of schakelcycli. 

Gebruikers van de IO-Link-master van Turck kunnen de Radar Monitor via de IODD-configurator zonder extra software oproepen. De browsergebaseerde configuratietool geeft de meetcurve van de sensor grafisch weer en biedt tekstloze toegang tot alle relevante parameters. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het stoorsignaal van een roerwerk of rooster te maskeren, of om perfect af te stemmen op de real-time feedback van de sensor om de betrouwbaarheid van niveaumeting in uitdagende toepassingen te maximaliseren.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven