De CMMT magneetveld- en temperatuursensor van Turck detecteert veranderingen in het magneetveld op drie assen en berekent de vectorsom van de metingen

Magnetische veld-/temperatuursensor met IO-Link

04/24 – De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert magnetische veldveranderingen op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden

Mülheim, 11 april 2024

De CMMT 3-assige magneetveld- /temperatuursensor met IO-Link is het derde sensortype dat Turck speciaal heeft ontwikkeld voor eenvoudig te gebruiken en achteraf aan te brengen conditiebewakingstoepassingen. Het is een aanvulling op het bestaande assortiment dat bestaat uit de CMVT trillings- /temperatuursensor en de CMTH voor vocht- en temperatuurmetingen. De gecombineerde meting van magnetisch veld en temperatuur met de CMMT maakt eenvoudige detectie mogelijk van storingen aan motoren of in processen met magnetische componenten. De nieuwe sensor maakt ook toepassingen mogelijk die voorheen onmogelijk waren, zoals de contactloze detectie van rotatie en beweging van metalen voorwerpen zonder visueel contact.

Dankzij de hoge gevoeligheid van vijf microtesla detecteert de sensor ook het magnetische veld van de aarde, maar kan dit desgewenst verbergen door de parameters in te stellen. Het apparaat geeft de gemeten waarden afzonderlijk of als een vectorsom via IO-Link door. Gebruikers kunnen ook twee onafhankelijke schakeluitgangen toewijzen. De CMMT ondersteunt het Smart Sensor Profile 4.1.4.

Bij de inbedrijfstelling van de CMMT worden gebruikers ondersteund door de Turck Automation Suite (TAS) Magnetic Field Monitor app. Deze applicatie visualiseert de sensorgegevens live in de webbrowser en kan zonder extra software worden gebruikt via elke Turck IO-Link master. De apparaatfuncties worden ook ingesteld via TAS of andere IODD-interpreters. Naast de proceswaarden kan ook aanvullende informatie zoals bedrijfsuren en schakelcycli worden uitgevoerd via de digitale interface.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven